|
|
07199_AMViti ad alette, forma AM, forma americana |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio qualità minima 4.6 o acciaio inox A2.Versione:Acciaio a zincatura galvanica. Acciaio inox non trattato.Nota:Le viti ad alette possono essere fissate e (quasi sempre) svitate manualmente senza l'ausilio di utensili.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | L | A max. | D2 max. | K | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07199-204X10 | AM | acciaio | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X12 | AM | acciaio | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X15 | AM | acciaio | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X20 | AM | acciaio | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X25 | AM | acciaio | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X30 | AM | acciaio | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X10 | AM | acciaio | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X12 | AM | acciaio | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X15 | AM | acciaio | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X20 | AM | acciaio | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X25 | AM | acciaio | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X30 | AM | acciaio | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X35 | AM | acciaio | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X40 | AM | acciaio | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-206X10 | AM | acciaio | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X12 | AM | acciaio | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X15 | AM | acciaio | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X20 | AM | acciaio | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X25 | AM | acciaio | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X30 | AM | acciaio | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X35 | AM | acciaio | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X40 | AM | acciaio | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X50 | AM | acciaio | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-208X10 | AM | acciaio | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X12 | AM | acciaio | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X15 | AM | acciaio | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X20 | AM | acciaio | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X25 | AM | acciaio | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X30 | AM | acciaio | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | attualmente non disponibile | | 07199-208X35 | AM | acciaio | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X40 | AM | acciaio | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | attualmente non disponibile | | 07199-208X45 | AM | acciaio | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X50 | AM | acciaio | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-210X15 | AM | acciaio | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X20 | AM | acciaio | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X25 | AM | acciaio | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X30 | AM | acciaio | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X40 | AM | acciaio | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X50 | AM | acciaio | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | attualmente non disponibile | | 07199-210X60 | AM | acciaio | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-212X30 | AM | acciaio | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 07199-212X40 | AM | acciaio | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 07199-212X50 | AM | acciaio | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 07199-212X60 | AM | acciaio | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X10 | AM | acciaio inox A2 | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X12 | AM | acciaio inox A2 | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X16 | AM | acciaio inox A2 | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X20 | AM | acciaio inox A2 | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X25 | AM | acciaio inox A2 | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X30 | AM | acciaio inox A2 | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X10 | AM | acciaio inox A2 | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X12 | AM | acciaio inox A2 | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X16 | AM | acciaio inox A2 | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X20 | AM | acciaio inox A2 | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X25 | AM | acciaio inox A2 | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X30 | AM | acciaio inox A2 | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X35 | AM | acciaio inox A2 | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X40 | AM | acciaio inox A2 | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X10 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X12 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X16 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X20 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X25 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X30 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X35 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X40 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X45 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X50 | AM | acciaio inox A2 | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X10 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | attualmente non disponibile | | 07199-1208X12 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X16 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X20 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X25 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X30 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X35 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X40 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X45 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X50 | AM | acciaio inox A2 | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | attualmente non disponibile | | 07199-1210X16 | AM | acciaio inox A2 | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X20 | AM | acciaio inox A2 | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X25 | AM | acciaio inox A2 | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X30 | AM | acciaio inox A2 | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X40 | AM | acciaio inox A2 | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X45 | AM | acciaio inox A2 | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X50 | AM | acciaio inox A2 | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X60 | AM | acciaio inox A2 | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|