|
|
07170-02_SCHRViti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4404. Versione:lucidato.Nota:Le viti con gambo sottile vengono spesso assicurate con un elemento di fissaggio per evitare perdite accidentali. In questo modo è soddisfatta la norma UE 2006/42/CE. Con la rondella di sicurezza opzionale, la vite viene unita in modo imperdibile al componente prima dell'avvitamento. A tale scopo, la rondella viene montata sulla parte filettata e può quindi muoversi liberamente sul gambo sottile. Il gambo della vite non viene danneggiato, ad es. per l'effetto di intaglio della molla. In modalità manuale è esclusa una svitatura autonoma. Tuttavia, è possibile separare la rondella dalla vite con cautela e senza danneggiarla. La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.Su richiesta:Filettatura in pollici, altre lunghezze di filettatura e di gamboAccessori:Rondelle di sicurezza 07170-03.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | B | H | K | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07170-02-04X8 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-04X10 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-04X12 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-04X16 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-04X20 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 20 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-04X25 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 25 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-04X30 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 30 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-04X35 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 35 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-04X40 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 40 | 7 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X10 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X12 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X16 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X20 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X25 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X30 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X35 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X40 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X45 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-05X50 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X12 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X16 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X20 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X25 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 25 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X30 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X35 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 35 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X40 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 40 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X45 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 45 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X50 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-06X60 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 60 | 10 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X16 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X20 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X25 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X30 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X35 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X40 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X45 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X50 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X60 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X70 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-08X80 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X20 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X25 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X30 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X35 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X40 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X45 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X50 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X60 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X70 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-10X80 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X25 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 25 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X30 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 30 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X35 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 35 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X40 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 40 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X45 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 45 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X50 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 50 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X60 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 60 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X70 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 70 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-12X80 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 80 | 18 |  | | 0,00 € | | 07170-02-16X30 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 |  | | 0,00 € | | 07170-02-16X35 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 |  | | 0,00 € | | 07170-02-16X40 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 |  | | 0,00 € | | 07170-02-16X45 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 |  | | 0,00 € | | 07170-02-16X50 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 |  | | 0,00 € | | 07170-02-16X60 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 |  | | 0,00 € | | 07170-02-16X70 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 70 | 24 |  | | 0,00 € | | 07170-02-16X80 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 80 | 24 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|