norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:Le viti con gambo sottile vengono spesso assicurate con un elemento di fissaggio per evitare perdite accidentali. In questo modo è soddisfatta la norma UE 2006/42/CE. Con la rondella di sicurezza opzionale, la vite viene unita in modo imperdibile al componente prima dell'avvitamento. A tale scopo, la rondella viene montata sulla parte filettata e può quindi muoversi liberamente sul gambo sottile. Il gambo della vite non viene danneggiato, ad es. per l'effetto di intaglio della molla. In modalità manuale è esclusa una svitatura autonoma. Tuttavia, è possibile separare la rondella dalla vite con cautela e senza danneggiarla.
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Su richiesta:Filettatura in pollici, altre lunghezze di filettatura e di gamboAccessori:Rondelle di sicurezza 07170-03.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07170-02 Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN 312 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN

Viti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1D2BHKLSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07170-02-04X8acciaio inox A4M49,23,153487 0,00 €
07170-02-04X10acciaio inox A4M49,23,1534107 0,00 €
07170-02-04X12acciaio inox A4M49,23,1534127 0,00 €
07170-02-04X16acciaio inox A4M49,23,1534167 0,00 €
07170-02-04X20acciaio inox A4M49,23,11434207 0,00 €
07170-02-04X25acciaio inox A4M49,23,11434257 0,00 €
07170-02-04X30acciaio inox A4M49,23,11434307 0,00 €
07170-02-04X35acciaio inox A4M49,23,11434357 0,00 €
07170-02-04X40acciaio inox A4M49,23,11434407 0,00 €
07170-02-05X10acciaio inox A4M510,53,763,74,7108 0,00 €
07170-02-05X12acciaio inox A4M510,53,763,74,7128 0,00 €
07170-02-05X16acciaio inox A4M510,53,763,74,7168 0,00 €
07170-02-05X20acciaio inox A4M510,53,763,74,7208 0,00 €
07170-02-05X25acciaio inox A4M510,53,7163,74,7258 0,00 €
07170-02-05X30acciaio inox A4M510,53,7163,74,7308 0,00 €
07170-02-05X35acciaio inox A4M510,53,7163,74,7358 0,00 €
07170-02-05X40acciaio inox A4M510,53,7163,74,7408 0,00 €
07170-02-05X45acciaio inox A4M510,53,7163,74,7458 0,00 €
07170-02-05X50acciaio inox A4M510,53,7163,74,7508 0,00 €
07170-02-06X12acciaio inox A4M6134,27451210 0,00 €
07170-02-06X16acciaio inox A4M6134,27451610 0,00 €
07170-02-06X20acciaio inox A4M6134,27452010 0,00 €
07170-02-06X25acciaio inox A4M6134,218452510 0,00 €
07170-02-06X30acciaio inox A4M6134,218453010 0,00 €
07170-02-06X35acciaio inox A4M6134,218453510 0,00 €
07170-02-06X40acciaio inox A4M6134,218454010 0,00 €
07170-02-06X45acciaio inox A4M6134,218454510 0,00 €
07170-02-06X50acciaio inox A4M6134,218455010 0,00 €
07170-02-06X60acciaio inox A4M6134,218456010 0,00 €
07170-02-08X16acciaio inox A4M816,869,55,56,51613 0,00 €
07170-02-08X20acciaio inox A4M816,869,55,56,52013 0,00 €
07170-02-08X25acciaio inox A4M816,869,55,56,52513 0,00 €
07170-02-08X30acciaio inox A4M816,86225,56,53013 0,00 €
07170-02-08X35acciaio inox A4M816,86225,56,53513 0,00 €
07170-02-08X40acciaio inox A4M816,86225,56,54013 0,00 €
07170-02-08X45acciaio inox A4M816,86225,56,54513 0,00 €
07170-02-08X50acciaio inox A4M816,86225,56,55013 0,00 €
07170-02-08X60acciaio inox A4M816,86225,56,56013 0,00 €
07170-02-08X70acciaio inox A4M816,86225,56,57013 0,00 €
07170-02-08X80acciaio inox A4M816,86225,56,58013 0,00 €
07170-02-10X20acciaio inox A4M1020,67,7127,38,32016 0,00 €
07170-02-10X25acciaio inox A4M1020,67,7127,38,32516 0,00 €
07170-02-10X30acciaio inox A4M1020,67,7127,38,33016 0,00 €
07170-02-10X35acciaio inox A4M1020,67,7127,38,33516 0,00 €
07170-02-10X40acciaio inox A4M1020,67,7267,38,34016 0,00 €
07170-02-10X45acciaio inox A4M1020,67,7267,38,34516 0,00 €
07170-02-10X50acciaio inox A4M1020,67,7267,38,35016 0,00 €
07170-02-10X60acciaio inox A4M1020,67,7267,38,36016 0,00 €
07170-02-10X70acciaio inox A4M1020,67,7267,38,37016 0,00 €
07170-02-10X80acciaio inox A4M1020,67,7267,38,38016 0,00 €
07170-02-12X25acciaio inox A4M1223,89,514,58,6102518 0,00 €
07170-02-12X30acciaio inox A4M1223,89,514,58,6103018 0,00 €
07170-02-12X35acciaio inox A4M1223,89,514,58,6103518 0,00 €
07170-02-12X40acciaio inox A4M1223,89,514,58,6104018 0,00 €
07170-02-12X45acciaio inox A4M1223,89,5308,6104518 0,00 €
07170-02-12X50acciaio inox A4M1223,89,5308,6105018 0,00 €
07170-02-12X60acciaio inox A4M1223,89,5308,6106018 0,00 €
07170-02-12X70acciaio inox A4M1223,89,5308,6107018 0,00 €
07170-02-12X80acciaio inox A4M1223,89,5308,6108018 0,00 €
07170-02-16X30acciaio inox A4M1629,7131911,112,53024 0,00 €
07170-02-16X35acciaio inox A4M1629,7131911,112,53524 0,00 €
07170-02-16X40acciaio inox A4M1629,7131911,112,54024 0,00 €
07170-02-16X45acciaio inox A4M1629,7131911,112,54524 0,00 €
07170-02-16X50acciaio inox A4M1629,7131911,112,55024 0,00 €
07170-02-16X60acciaio inox A4M1629,7133811,112,56024 0,00 €
07170-02-16X70acciaio inox A4M1629,7133811,112,57024 0,00 €
07170-02-16X80acciaio inox A4M1629,7133811,112,58024 0,00 €

Rondelle di sicurezza per viti con gambo sottile

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle di sicurezza per viti con gambo sottile

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
07170-03-04acciaio inox A4M481,5 0,00 €
07170-03-05acciaio inox A4M5101,5 0,00 €
07170-03-06acciaio inox A4M6121,5 0,00 €
07170-03-08acciaio inox A4M8162 0,00 €
07170-03-10acciaio inox A4M10202 0,00 €
07170-03-12acciaio inox A4M12242,5 0,00 €
07170-03-16acciaio inox A4M16323 0,00 €