norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato
06505_IV

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Superficie non trattata.Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06505_IV Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato 126 kB

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06505-4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-82602213,4-10010 0,00 €
06505-4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-98722616-12412 0,00 €
06505-4314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-118902815,8-15314 0,00 €
06505-4417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-122903219,6-19017 0,00 €
06505-41106quadro incassatocon foro trasversale802416M682602213,47,510010 0,00 €
06505-42126quadro incassatocon foro trasversale1002820M6987226167,512412 0,00 €
06505-43146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6118902815,87,515314 0,00 €
06505-44176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6122903219,67,519017 0,00 €