|
|
06505_PBManovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneVersione:Superficie non trattata.Nota:Simile a DIN 469. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06505-3110 | foro calibrato | senza foro trasversale | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 82 | 60 | 22 | 13,4 | - | 100 |  | | 0,00 € | | 06505-3212 | foro calibrato | senza foro trasversale | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 98 | 72 | 26 | 16 | - | 124 |  | | 0,00 € | | 06505-3314 | foro calibrato | senza foro trasversale | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 118 | 90 | 28 | 15,8 | - | 153 |  | | 0,00 € | | 06505-3417 | foro calibrato | senza foro trasversale | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 122 | 90 | 32 | 19,6 | - | 190 |  | | 0,00 € | | 06505-31106 | foro calibrato | con foro trasversale | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 82 | 60 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 06505-32126 | foro calibrato | con foro trasversale | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 98 | 72 | 26 | 16 | 7,5 | 124 |  | | 0,00 € | | 06505-33146 | foro calibrato | con foro trasversale | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 118 | 90 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 |  | | 0,00 € | | 06505-34176 | foro calibrato | con foro trasversale | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 122 | 90 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|