norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo
06194_B

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.

Versione:rettificato e lucidato o sabbiato.Su richiesta:Manopole a lobi in acciaio inox con filettatura esterna.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06194_B Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo 184 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06194-232062Blucidato632122110 0,00 €
06194-240082Blucidato840142613 0,00 €
06194-250102Blucidato1050183417 0,00 €
06194-263122Blucidato1263204221 0,00 €
06194-232063Bsabbiata632122110 0,00 €
06194-240083Bsabbiata840142613 0,00 €
06194-250103Bsabbiata1050183417 0,00 €
06194-263123Bsabbiata1263204221 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83