norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox
06194

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:rettificato e lucidato o sabbiato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota disegno:
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06194 Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox 189 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06194-232062Blucidato632122110 0,00 €
06194-240082Blucidato840142613 0,00 €
06194-250102Blucidato1050183417 0,00 €
06194-263122Blucidato1263204221 0,00 €
06194-232063Bsabbiata632122110 0,00 €
06194-240083Bsabbiata840142613 0,00 €
06194-250103Bsabbiata1050183417 0,00 €
06194-263123Bsabbiata1263204221 0,00 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06194-332062Clucidato6321221101215 0,00 €
06194-340082Clucidato8401426131518 0,00 €
06194-350102Clucidato10501834171821 0,00 €
06194-363122Clucidato12632042212225 0,00 €
06194-332063Csabbiata6321221101215 0,00 €
06194-340083Csabbiata8401426131518 0,00 €
06194-350103Csabbiata10501834171821 0,00 €
06194-363123Csabbiata12632042212225 0,00 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06194-432062DlucidatoM632126,4211011 0,00 €
06194-440082DlucidatoM840148,4261314 0,00 €
06194-450102DlucidatoM10501810,5341718 0,00 €
06194-463122DlucidatoM12632013422122 0,00 €
06194-432063DsabbiataM632126,4211011 0,00 €
06194-440083DsabbiataM840148,4261314 0,00 €
06194-450103DsabbiataM10501810,5341718 0,00 €
06194-463123DsabbiataM12632013422122 0,00 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06194-532062ElucidatoM6321221101215 0,00 €
06194-540082ElucidatoM8401426131518 0,00 €
06194-550102ElucidatoM10501834171821 0,00 €
06194-563122ElucidatoM12632042212225 0,00 €
06194-532063EsabbiataM6321221101215 0,00 €
06194-540083EsabbiataM8401426131518 0,00 €
06194-550103EsabbiataM10501834171821 0,00 €
06194-563123EsabbiataM12632042212225 0,00 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06194-632063X15LsabbiataM63212211015 0,00 €
06194-632063X20LsabbiataM63212211020 0,00 €
06194-632063X25LsabbiataM63212211025 0,00 €
06194-632063X30LsabbiataM63212211030 0,00 €
06194-640083X20LsabbiataM84014261320 0,00 €
06194-640083X25LsabbiataM84014261325 0,00 €
06194-640083X30LsabbiataM84014261330 0,00 €
06194-640083X40LsabbiataM84014261340 0,00 €
06194-650103X25LsabbiataM105018341725 0,00 €
06194-650103X30LsabbiataM105018341730 0,00 €
06194-650103X40LsabbiataM105018341740 0,00 €
06194-650103X50LsabbiataM105018341750 0,00 €
06194-663123X30LsabbiataM126320422130 0,00 €
06194-663123X40LsabbiataM126320422140 0,00 €
06194-663123X50LsabbiataM126320422150 0,00 €
06194-663123X60LsabbiataM126320422160 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83