|
|
06916-15Maniglie a staffa in acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica. Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).Materiale:Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404). Versione:versione sabbiata ed elettrolucidata.Montaggio:Forma A dal lato anteriore. Forma B dal retro.Vantaggi:Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani. Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale. Resistente alla torsione e facile da usare FornituraLa forma A contiene viti, dadi e rondelle.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | B | C | D | H | L | S | T | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06916-15-210005 | B | con filettatura interna | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06916-15-212006 | B | con filettatura interna | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06916-15-214008 | B | con filettatura interna | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06916-15-216008 | B | con filettatura interna | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06916-15-218010 | B | con filettatura interna | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|