norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su entrambi i lati
06901

Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su entrambi i...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Bussola in ottone o acciaio zincato.
Versione:Finitura lucida.Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06901 Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su entrambi i lati 243 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su entrambi i lati

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
componenti
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06901-114008ottone14025M858165500 0,00 €
06901-214008acciaio14025M858165500 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83