|
|
06958Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Traversino maniglia alluminio EN AW-6060. Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro. Bussola filettata in ottone.Versione:Traversino maniglia microlevigato, anodizzato colore naturale o nero. Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.Nota:Il traversino maniglia e il supporto laterale per maniglia sono saldamente avvitati l'uno all'altro.Montaggio:Dal retro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Colore componenti | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06958-1055041 | anodizzata naturale | color alluminio | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1088041 | anodizzata naturale | color alluminio | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1100041 | anodizzata naturale | color alluminio | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1120041 | anodizzata naturale | color alluminio | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1180041 | anodizzata naturale | color alluminio | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1055042 | anodizzata naturale | nero | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1088042 | anodizzata naturale | nero | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1100042 | anodizzata naturale | nero | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1120042 | anodizzata naturale | nero | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1180042 | anodizzata naturale | nero | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1055043 | anodizzato nero | color alluminio | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1088043 | anodizzato nero | color alluminio | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1100043 | anodizzato nero | color alluminio | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1120043 | anodizzato nero | color alluminio | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1180043 | anodizzato nero | color alluminio | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1055044 | anodizzato nero | nero | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1088044 | anodizzato nero | nero | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1100044 | anodizzato nero | nero | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1120044 | anodizzato nero | nero | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 0,00 € | | 06958-1180044 | anodizzato nero | nero | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|