norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica
06948-01

Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il nuovo design della maniglia tubolare Bighand offre una presa sicura e confortevole grazie alla forma ergonomica del manico ovale e alle dimensioni del tubolare selezionato. Il suo design elegante e senza tempo la rende piacevole mentre la varietà di colori consente di adattarla in modo ottimale all'ambiente circostante.Materiale:Tubo a sezione ovale in alluminio.
Pezzi finali in poliammide termoplastica.
Copertura per pezzi finali in poliammide termoplastica.
Bussole portamaschi in acciaio inox.
Versione:Tubo ovale in grigio nero verniciato a polvere (lucido), anodizzato nero (opaco) e anodizzato naturale (opaco).
Terminali nero grigio RAL 7021.
Tappi di copertura in nero grigio RAL 7021, arancione puro RAL 2004, giallo navone RAL 1021, rosso traffico RAL 3020, verde segnale RAL 6032 e blu traffico RAL 5017.
Indicazioni per l'acquisto:Δ Inserire qui il codice colore desiderato.Nota:Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura.
Per una tenuta sicura e permanente si consiglia la vite a testa cilindrica con esagono incassato e il frenafiletto.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante max. 100°C.
Temperatura di esercizio breve max. 180 °C.
Montaggio:La forma delle estremità è tale da consentire il fissaggio della maniglia tubolare dal lato di comando o dal retro. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8. Dopo il montaggio, i tappi di copertura possono essere applicati manualmente. Su tutti e due i lati dei tappi di copertura sono presenti delle fessure per consentire lo smontaggio senza problemi con cacciavite. Su richiesta:Distanza assi "A" in lunghezze speciali graduate.
Accessori:07160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
07160 Viti a testa cilindrica con frenafiletto, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vite a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rosette DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Forma A
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06948-01 Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica 534 kB

Disegni

Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
tubo a sezione ovale
Superficie
corpo base
Colore
coperchio
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06948-01-1801grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702118039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702120039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2501grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702125039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702130039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3501grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702135039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702140039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702150039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702160039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1802grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200418039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200420039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2502grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200425039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200430039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3502grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200435039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200440039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200450039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200460039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-18016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102118039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-20016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102120039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-25016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102125039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-30016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102130039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-35016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102135039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-40016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102140039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-50016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102150039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-60016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102160039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-18084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302018039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-20084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302020039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-25084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302025039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-30084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302030039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-35084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302035039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-40084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302040039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-50084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302050039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-60084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302060039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-18086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603218039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-20086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603220039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-25086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603225039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-30086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603230039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-35086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603235039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-40086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603240039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-50086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603250039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-60086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603260039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-18087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501718039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-20087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501720039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-25087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501725039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-30087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501730039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-35087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501735039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-40087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501740039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-50087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501750039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-60087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501760039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-180011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702118039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-200011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702120039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-250011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702125039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-300011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702130039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-350011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702135039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-400011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702140039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-500011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702150039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-600011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702160039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-180012neroanodizzatoarancione RAL 200418039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-200012neroanodizzatoarancione RAL 200420039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-250012neroanodizzatoarancione RAL 200425039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-300012neroanodizzatoarancione RAL 200430039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-350012neroanodizzatoarancione RAL 200435039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-400012neroanodizzatoarancione RAL 200440039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-500012neroanodizzatoarancione RAL 200450039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-600012neroanodizzatoarancione RAL 200460039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1800116neroanodizzatogiallo navone RAL 102118039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102120039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2500116neroanodizzatogiallo navone RAL 102125039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102130039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3500116neroanodizzatogiallo navone RAL 102135039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102140039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102150039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102160039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1800184neroanodizzatorosso traffico RAL 302018039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302020039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2500184neroanodizzatorosso traffico RAL 302025039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302030039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3500184neroanodizzatorosso traffico RAL 302035039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302040039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302050039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302060039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1800186neroanodizzatoverde segnale RAL603218039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2000186neroanodizzatoverde segnale RAL603220039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2500186neroanodizzatoverde segnale RAL603225039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3000186neroanodizzatoverde segnale RAL603230039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3500186neroanodizzatoverde segnale RAL603235039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4000186neroanodizzatoverde segnale RAL603240039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5000186neroanodizzatoverde segnale RAL603250039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6000186neroanodizzatoverde segnale RAL603260039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1800187neroanodizzatoblu RAL501718039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2000187neroanodizzatoblu RAL501720039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2500187neroanodizzatoblu RAL501725039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3000187neroanodizzatoblu RAL501730039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3500187neroanodizzatoblu RAL501735039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4000187neroanodizzatoblu RAL501740039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5000187neroanodizzatoblu RAL501750039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6000187neroanodizzatoblu RAL501760039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-180031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702118039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-200031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702120039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-250031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702125039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-300031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702130039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-350031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702135039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-400031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702140039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-500031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702150039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-600031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702160039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-180032naturaleanodizzatoarancione RAL 200418039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-200032naturaleanodizzatoarancione RAL 200420039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-250032naturaleanodizzatoarancione RAL 200425039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-300032naturaleanodizzatoarancione RAL 200430039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-350032naturaleanodizzatoarancione RAL 200435039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-400032naturaleanodizzatoarancione RAL 200440039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-500032naturaleanodizzatoarancione RAL 200450039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-600032naturaleanodizzatoarancione RAL 200460039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1800316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102118039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102120039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2500316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102125039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102130039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3500316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102135039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102140039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102150039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102160039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1800384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302018039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302020039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2500384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302025039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302030039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3500384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302035039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302040039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302050039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302060039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1800386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603218039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603220039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2500386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603225039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603230039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3500386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603235039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603240039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603250039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603260039,2875,5633,41000 0,00 €
06948-01-1800387naturaleanodizzatoblu RAL501718039,2875,5213,41000 0,00 €
06948-01-2000387naturaleanodizzatoblu RAL501720039,2875,5233,41000 0,00 €
06948-01-2500387naturaleanodizzatoblu RAL501725039,2875,5283,41000 0,00 €
06948-01-3000387naturaleanodizzatoblu RAL501730039,2875,5333,41000 0,00 €
06948-01-3500387naturaleanodizzatoblu RAL501735039,2875,5383,41000 0,00 €
06948-01-4000387naturaleanodizzatoblu RAL501740039,2875,5433,41000 0,00 €
06948-01-5000387naturaleanodizzatoblu RAL501750039,2875,5533,41000 0,00 €
06948-01-6000387naturaleanodizzatoblu RAL501760039,2875,5633,41000 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83