norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
06943

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.

Versione:Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota:Per le maniglie tubolari forma A sono forniti in dotazione viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle.
Per le maniglie tubolari forma B sono fornite in dotazione viti a testa esagonale e rondelle.
Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06943 Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione 152 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato di comando

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato di comando

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06943-200081Arettificato20026M8x35602261000 0,00 €
06943-300081Arettificato30026M8x35603261000 0,00 €
06943-400081Arettificato40026M8x35604261000 0,00 €
06943-200082Aplastica nera zigrinata20026M8x35602261000 0,00 €
06943-300082Aplastica nera zigrinata30026M8x35603261000 0,00 €
06943-400082Aplastica nera zigrinata40026M8x35604261000 0,00 €

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato posteriore

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato posteriore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06943-200083Brettificato20026M8x20602261000 0,00 €
06943-300083Brettificato30026M8x20603261000 0,00 €
06943-400083Brettificato40026M8x20604261000 0,00 €
06943-200084Bplastica nera zigrinata20026M8x20602261000 0,00 €
06943-300084Bplastica nera zigrinata30026M8x20603261000 0,00 €
06943-400084Bplastica nera zigrinata40026M8x20604261000 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83