norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica
06942

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.

Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota:Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno:
Forma A: inserto per viti con testa
Forma B: inserto filettato

1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06942 Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica 162 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto per testa di vite

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto per testa di vite

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06942-300101A3008011903501000 0,00 €
06942-350101A3508011904001000 0,00 €
06942-400101A4008011904501000 0,00 €
06942-500101A5008011905501000 0,00 €
06942-600101A6008011906501000 0,00 €

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06942-300102B30080M10903501000 0,00 €
06942-350102B35080M10904001000 0,00 €
06942-500102B50080M10905501000 0,00 €
06942-600102B60080M10906501000 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83