norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio
06941

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Supporto in pressofusione di alluminio.
Calotta terminale rinforzata con microsfere di vetro.
Viti e attrezzi di serraggio in acciaio.

Versione:Tubo di collegamento microlevigato.
Supporto verniciato a polvere, colore nero.
Calotta terminale colore nero.
Viti e attrezzi di serraggio galvanizzati e cromati.
Nota:Maniglie tubolari altamente resistenti per le costruzioni meccaniche e di apparecchiature. Semplice montaggio dei componenti dal lato anteriore. Distanza di avvitamento variabile a parità di lunghezza della maniglia.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06941 Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio 154 kB

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BEHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06941-060010138038040851006401000 0,00 €
06941-070010148048040851007401000 0,00 €
06941-0800101500500401251008401000 0,00 €
06941-0900101600600401251009401000 0,00 €
06941-10001017007004012510010401000 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83