|
|
06938Maniglie a tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.
Tubo di collegamento in alluminio, EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301. Versione:Tubo di collegamento in alluminio rettificato e anodizzato di colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinata. Tubo di collegamento in acciaio inox, microlevigato.Nota:I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette all'interno dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste vengono premute e garantiscono un posizionamento perfetto. Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | A | B | B1 | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06938-2501 | alluminio | rettificata e anodizzata | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-3001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-3501 | alluminio | rettificata e anodizzata | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-4001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-5001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-6001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-2502 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-3002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-3502 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-4002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-5002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-6002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-2503 | Acciaio inox | - | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-3003 | Acciaio inox | - | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-3503 | Acciaio inox | - | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-4003 | Acciaio inox | - | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-5003 | Acciaio inox | - | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06938-6003 | Acciaio inox | - | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|