norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate
06928

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione:Tubo di collegamento semilucido anodizzato.
Supporto laterale per maniglia colore nero.
Nota:Maniglie tubolari oblique con moderno design industriale. Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.Montaggio:Dal retro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06928 Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate 96,1 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BB1DHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06928-21500611503730X1,5M660165800 0,00 €
06928-22000612003730X1,5M660215800 0,00 €
06928-22500612503730X1,5M660265800 0,00 €
06928-23000613003730X1,5M660315800 0,00 €
06928-23500613503730X1,5M660365800 0,00 €
06928-24000614003730X1,5M660415800 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83