|
|
06926-05Maniglie tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Tubo rotondo in alluminio o acciaio inox. Estermitá in resina termoplastica.Versione:Tubo rotondo in alluminio anodizzato colore naturale o nero. Tubo rotondo in acciaio inox rettificato. Pezzi finali grigio scuro RAL 7021, arancione RAL 2004, giallo navone RAL 1021, verde segnale RAL 6032, blu RAL 5017, rosso RAL 3020 e grigio chiaro RAL 7035.Nota:Le 4 linguette presenti sui supporti laterali in corrispondenza dell'attacco del tubo garantiscono un posizionamento perfetto. In fase di montaggio a pressione del tubo queste si spezzano permettendo ai supporti di agganciarsi in modo corretto e stabile. Le viti di fissaggio autofilettanti per la plastica sono incluse nella fornitura. La coppia di serraggio massima è di 7 Nm.Montaggio:Dal retro.Vantaggi:Fissaggio tramite viti autofilettanti Montaggio dal lato posteriore Supporti laterali in diversi colori Su richiesta possibilitá di misure diverse di interasse su richiestaSu richiesta:Distanza dell´interasse personalizzabile. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | Colore corpo base | Superficie corpo base | Materiale componenti | Colore componenti | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | B1 | H2 | S max. | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06926-05-300150011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300180011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300200011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300250011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300300011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300350011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300400011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300500011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300600011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300700011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300800011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300900011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-301000011 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300150021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300180021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300200021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300250021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300300021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300350021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300400021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300500021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300600021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300700021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300800021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300900021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-301000021 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300150031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300180031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300200031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300250031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300300031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300350031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300400031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300500031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300600031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300700031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300800031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300900031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-301000031 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio nerastro RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300150012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300180012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300200012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300250012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300300012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300350012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300400012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300500012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300600012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300700012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300800012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300900012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-301000012 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300150022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300180022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300200022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300250022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300300022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300350022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300400022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300500022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300600022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300700022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300800022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300900022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-301000022 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300150032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300180032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300200032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300250032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300300032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300350032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300400032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300500032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300600032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300700032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300800032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-300900032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-301000032 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | arancio puro RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000116 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000216 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000316 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | giallo navone RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000186 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000286 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000386 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | verde segnale RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000187 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000287 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000387 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | blu traffico RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000184 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000284 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000384 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | rosso traffico RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000188 | alluminio | naturale | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000288 | alluminio | nero | anodizzato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001500388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3001800388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3002500388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3003500388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3004000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3005000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3006000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3007000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3008000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3009000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | | 06926-05-3010000388 | acciaio inox | - | rettificato | resina termoplastica | grigio luce RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|