|
|
06464Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in microfusione 1.4308.
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione:Impugnatura con lucidatura elettrolitica. Parti metalliche in acciaio non trattato.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Dimensioni | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06464-9206X15 | 2 | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9206X20 | 2 | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9206X25 | 2 | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9206X30 | 2 | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9206X40 | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9206X50 | 2 | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9206X60 | 2 | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9208X15 | 2 | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9208X20 | 2 | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9208X25 | 2 | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9208X30 | 2 | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9208X40 | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9208X50 | 2 | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9208X60 | 2 | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9210X20 | 2 | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9210X25 | 2 | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9210X30 | 2 | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9210X40 | 2 | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9210X50 | 2 | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9210X60 | 2 | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06464-9308X20 | 3 | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9308X25 | 3 | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9308X30 | 3 | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9308X40 | 3 | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9308X50 | 3 | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9308X60 | 3 | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9310X20 | 3 | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9310X25 | 3 | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9310X30 | 3 | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9310X40 | 3 | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9310X50 | 3 | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06464-9310X60 | 3 | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|