norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio lucidato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Nota:In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.Nota disegno:
Forma L: con foro
Forma N: con filettatura interna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 06330_Datasheet_32509_Leve_di_serraggio_DIN_99--it 199 kB

Disegni (sintesi completa)

Leve di serraggio DIN 99

Leve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
XA=Lunghezza manigliaB1D1D2
Sfera
HL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06330-106Lacciaio6489,5812244 0,00 €
06330-108Lacciaio86012101630,55 0,00 €
06330-110Lacciaio107614,51320386 0,00 €
06330-112Lacciaio129518,51625477,5 0,00 €
06330-116Lacciaio1611924203259,510 0,00 €
06330-120Lacciaio2015230254075,512,5 0,00 €
06330-0106Lacciaio inox A26489,5812244 0,00 €
06330-0108Lacciaio inox A286012101630,55 0,00 €
06330-0110Lacciaio inox A2107614,51320386 0,00 €
06330-0112Lacciaio inox A2129518,51625477,5 0,00 €
06330-0116Lacciaio inox A21611924203259,510 0,00 €
06330-0120Lacciaio inox A22015230254075,512,5 0,00 €

Leve di serraggio coniche DIN 99, Forma N, con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio coniche DIN 99, Forma N, con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
XA=Lunghezza manigliaB2D1D2
Sfera
HL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06330-206NacciaioM6489,5812244 0,00 €
06330-208NacciaioM86012101630,55 0,00 €
06330-210NacciaioM107614,51320386 0,00 €
06330-212NacciaioM129518,51625477,5 0,00 €
06330-216NacciaioM1611924203259,510 0,00 €
06330-220NacciaioM2015230254075,512,5 0,00 €
06330-0206Nacciaio inox A2M6489,5812244 0,00 €
06330-0208Nacciaio inox A2M86012101630,55 0,00 €
06330-0210Nacciaio inox A2M107614,51320386 0,00 €
06330-0212Nacciaio inox A2M129518,51625477,5 0,00 €
06330-0216Nacciaio inox A2M1611924203259,510 0,00 €
06330-0220Nacciaio inox A2M2015230254075,512,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83