|
|
06460Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Parti metalliche classe di resistenza 5.8.Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio brunito.Nota:Colori standard disponibili: arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | Dimensioni | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06460-00427X10 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-00427X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-00427X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-00427X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-00427X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-00427X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-00427X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-00427X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-00427X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X10 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-0042X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X10 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X15 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X20 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X25 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X30 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X35 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X40 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X45 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-0043X50 | argento metallizzato | satinato | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X10 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-00527X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X10 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-0052X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X10 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X15 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X20 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X25 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X30 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X35 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X40 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X45 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-0053X50 | argento metallizzato | satinato | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X10 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-10527X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X10 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-1052X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X10 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X15 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X20 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X25 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X30 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X35 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X40 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X45 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-1053X50 | argento metallizzato | satinato | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X10 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-10627X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X10 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-1062X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X10 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X15 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X20 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X25 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X30 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X35 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X40 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X45 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-1063X50 | argento metallizzato | satinato | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-20627X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-2062X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X15 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X20 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X25 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X30 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X35 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X40 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X45 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X50 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X55 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-2063X60 | argento metallizzato | satinato | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-20827X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-2082X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X15 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X20 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X25 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X30 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X35 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X40 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X45 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X50 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X55 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-2083X60 | argento metallizzato | satinato | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-21027X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-2102X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X15 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X20 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X25 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X30 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X35 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X40 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X45 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X50 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X55 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-2103X60 | argento metallizzato | satinato | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-30827X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-3082X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X15 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X20 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X25 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X30 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X35 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X40 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X45 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X50 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X55 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-3083X60 | argento metallizzato | satinato | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X15 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-31027X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X15 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-3102X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X15 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X20 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X25 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X30 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X35 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X40 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X45 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X50 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X55 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-3103X60 | argento metallizzato | satinato | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X70 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X80 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-41027X90 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X70 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X80 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-4102X90 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X20 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X25 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X30 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X35 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X40 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X45 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X50 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X55 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X60 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X70 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X80 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-4103X90 | argento metallizzato | satinato | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X20 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X70 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X80 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-41227X90 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X20 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X70 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X80 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-4122X90 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X20 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X25 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X30 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X35 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X40 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X45 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X50 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X55 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X60 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X70 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X80 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-4123X90 | argento metallizzato | satinato | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X70 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X80 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-51227X90 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X70 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X80 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-5122X90 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X25 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X30 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X35 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X40 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X45 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X50 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X55 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X60 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X70 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X80 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-5123X90 | argento metallizzato | satinato | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X25 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X30 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X35 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X40 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X45 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X50 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X55 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X60 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X70 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X80 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-51627X90 | rosso rubino RAL 3003 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X25 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X30 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X35 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X40 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X45 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X50 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X55 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X60 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X70 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X80 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-5162X90 | arancio puro RAL 2004 | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X25 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X30 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X35 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X40 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X45 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X50 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X55 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X60 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X70 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X80 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 0,00 € | | 06460-5163X90 | argento metallizzato | satinato | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|