|
|
06460-10Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.
Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.
L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.
Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Parti metalliche classe di resistenza 5.8.Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito. Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio. Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata. La superficie di appoggio fissa protegge il componente.Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06460-10-2081X10 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-2081X20 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-2081X30 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-2081X40 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-3101X15 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-3101X30 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-3101X40 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-3101X50 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-4101X20 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-4101X30 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-4101X40 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-4101X50 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-5121X20 | nero RAL 9005 | satinato | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-5121X30 | nero RAL 9005 | satinato | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-5121X40 | nero RAL 9005 | satinato | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-5121X50 | nero RAL 9005 | satinato | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio brunito |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06460-10-208181X10 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208181X20 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208181X30 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208181X40 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208182X10 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208182X20 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208182X30 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208182X40 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208183X10 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208183X20 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208183X30 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208183X40 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208184X10 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208184X20 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208184X30 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208184X40 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208185X10 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208185X20 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208185X30 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208185X40 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208186X10 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208186X20 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208186X30 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208186X40 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208187X10 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208187X20 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208187X30 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208187X40 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208188X10 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208188X20 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208188X30 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-208188X40 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310181X15 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310181X30 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310181X40 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310181X50 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310182X15 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310182X30 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310182X40 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310182X50 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310183X15 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310183X30 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310183X40 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310183X50 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310184X15 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310184X30 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310184X40 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310184X50 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310185X15 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310185X30 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310185X40 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310185X50 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310186X15 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310186X30 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310186X40 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310186X50 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310187X15 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310187X30 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310187X40 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310187X50 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310188X15 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310188X30 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310188X40 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-310188X50 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410181X20 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410181X30 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410181X40 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410181X50 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410182X20 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410182X30 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410182X40 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410182X50 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410183X20 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410183X30 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410183X40 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410183X50 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410184X20 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410184X30 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410184X40 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410184X50 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410185X20 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410185X30 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410185X40 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410185X50 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410186X20 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410186X30 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410186X40 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410186X50 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410187X20 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410187X30 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410187X40 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410187X50 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410188X20 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410188X30 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410188X40 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-410188X50 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512181X20 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512181X30 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512181X40 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512181X50 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512182X20 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512182X30 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512182X40 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512182X50 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512183X20 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512183X30 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512183X40 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512183X50 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512184X20 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512184X30 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512184X40 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512184X50 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512185X20 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512185X30 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512185X40 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512185X50 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512186X20 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512186X30 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512186X40 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512186X50 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512187X20 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512187X30 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512187X40 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512187X50 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512188X20 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512188X30 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512188X40 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-512188X50 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, cromate lucide, inserto filettato in acciaio brunito |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06460-10-2086X10 | argento | cromato lucido | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06460-10-2086X20 | argento | cromato lucido | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-2086X30 | argento | cromato lucido | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-2086X40 | argento | cromato lucido | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-3106X15 | argento | cromato lucido | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 0,00 € | | 06460-10-3106X30 | argento | cromato lucido | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-3106X40 | argento | cromato lucido | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-3106X50 | argento | cromato lucido | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-4106X20 | argento | cromato lucido | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-4106X30 | argento | cromato lucido | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-4106X40 | argento | cromato lucido | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-4106X50 | argento | cromato lucido | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 0,00 € | | 06460-10-5126X20 | argento | cromato lucido | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06460-10-5126X30 | argento | cromato lucido | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 0,00 € | | 06460-10-5126X40 | argento | cromato lucido | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 0,00 € | | 06460-10-5126X50 | argento | cromato lucido | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|