|
|
06454Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in microfusione 1.4308.
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione:Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata. Parti metalliche non trattate.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Dimensioni | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06454-104 | lucidatura elettrolitica | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06454-105 | lucidatura elettrolitica | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06454-106 | lucidatura elettrolitica | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06454-206 | lucidatura elettrolitica | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06454-208 | lucidatura elettrolitica | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06454-308 | lucidatura elettrolitica | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06454-310 | lucidatura elettrolitica | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06454-410 | lucidatura elettrolitica | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06454-412 | lucidatura elettrolitica | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06454-512 | lucidatura elettrolitica | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | | 06454-516 | lucidatura elettrolitica | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | | 06454-104153 | sabbiato | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06454-105153 | sabbiato | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06454-106153 | sabbiato | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06454-206153 | sabbiato | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06454-208153 | sabbiato | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06454-308153 | sabbiato | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06454-310153 | sabbiato | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06454-410153 | sabbiato | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06454-412153 | sabbiato | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06454-512153 | sabbiato | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | | 06454-516153 | sabbiato | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|