norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna
06401

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06401 Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna 238 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H3Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06401-1081X30M810213,533251019212232630 0,00 €
06401-1081X40M810213,533251019212232640 0,00 €
06401-1081X50M810213,533251019212232650 0,00 €
06401-2101X30M101311941301222213,5263030 0,00 €
06401-2101X40M101311941301222213,5263040 0,00 €
06401-2101X50M101311941301222213,5263050 0,00 €
06401-2101X60M101311941301222213,5263060 0,00 €
06401-2121X30M121311941301222213,5263030 0,00 €
06401-2121X40M121311941301222213,5263040 0,00 €
06401-2121X50M121311941301222213,5263050 0,00 €
06401-2121X60M121311941301222213,5263060 0,00 €
06401-3161X40M161482345371428217333640 0,00 €
06401-3161X50M161482345371428217333650 0,00 €
06401-3161X60M161482345371428217333660 0,00 €

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 15 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 15 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06401-1082X3015°M81001513,53325101921223292630 0,00 €
06401-1082X4015°M81001513,53325101921223292640 0,00 €
06401-1082X5015°M81001513,53325101921223292650 0,00 €
06401-2102X3015°M10127151941301222213,526383030 0,00 €
06401-2102X4015°M10127151941301222213,526383040 0,00 €
06401-2102X5015°M10127151941301222213,526383050 0,00 €
06401-2102X6015°M10127151941301222213,526383060 0,00 €
06401-2122X3015°M12127151941301222213,526383030 0,00 €
06401-2122X4015°M12127151941301222213,526383040 0,00 €
06401-2122X5015°M12127151941301222213,526383050 0,00 €
06401-2122X6015°M12127151941301222213,526383060 0,00 €
06401-3162X4015°M1614515234537142821733483640 0,00 €
06401-3162X5015°M1614515234537142821733483650 0,00 €
06401-3162X6015°M1614515234537142821733483660 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83