|
|
05600-01_ALeva girevole in plastica per cilindri profilati, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Leva girevole in plastica.Nota:La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.
I fori di montaggio hanno le dimensioni standard di mercato di 105 mm e 130 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).
I mezzi cilindri profilati per leva girevole (05601) devono essere ordinati separatamente.Montaggio:Distanza dei fori di montaggio 105 o 130 mm.Accessori:05601 Mezzo cilindro profilato per leva girevole. 05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio. 05570 Linguetta per serratura girevole in acciaio. 05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco. 05601-11 Boccola per linguetta, zinco. 05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli. 05601-13 Guide in plastica per aste tonde. 05601-20 Inserto in zinco per aste tonde. 05601-14 Battute in plastica per aste tonde.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05600-01-105 | A | - | 50 | 21 | 46 | 22,5 | 33,1 | 18 | 27,7 | 20 | 164 | 105 | 105 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|