norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Custodia in acciaio o acciaio inox.Versione:Alloggiamento nichelato o non trattato.Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
Nota disegno:
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Elemento di centraggio
4) Dado
Particolarità:
RoHS

Disegni

Piastre di bloccaggio incassate per chiusura 1/4 di giro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DD1D2D4HH1D3
per vite
DIN 912
D5D6LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-501Bacciaioincassato514252194,5M2142654 0,00 €
05592-801Bacciaioincassato8203226115,5M3203365 0,00 €
05592-1501Bacciaio inoxincassato514252194,5M2142654 0,00 €
05592-1801Bacciaio inoxincassato8203226115,5M3203365 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83