norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, forma D, grande
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:
Chiusura in ABS.
Molla in acciaio inox 1.4310.
Versione:Chiusura nera. Molla non trattata.Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani. Disponibili in sei diverse grandezze per diversi spessori di anta.
Infiammabilità: UL94-HB.Modalità di utilizzoSpostando l´impugnatura è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla. Utilizzo:- Industria automobilistica - Tecnologia medicale - Ingegneria meccanica/costruzione di macchine - Costruzione di apparecchi - Armadi industrialiMontaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno. 2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti. 3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.Nota disegno:
1) Telaio 2) Battente della porta 3) Sezione di montaggio 4) Direzione di azionamento 5) Chiusura 6) Molla
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.