|
|
05596-10_AChiusure automatiche in plastica con impugnatura ripiegabili,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:PC/ABS.Versione:Alloggiamento colore nero, bianco o beige.Impugnatura nero, cromato, bianco o beige.Nota:Le chiusure automatiche grazie all'impugnatura ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani. Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Sicura aggiuntiva grazie alle varianti con chiave. L'impugnatura precedentemente serrata impedisce il ribaltamento.
Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco. Coppia max. per stringere le viti: 2 Nm.Modalità di utilizzoTirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta. Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.Utilizzo:- Industria automobilistica - Tecnologia medicale - Ingegneria meccanica/costruzione di macchine - Costruzione di navi e imbarcazioni - Settore aeronautico e spaziale - Industria del mobileMontaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno. 2. Applicazione dell'angolare di montaggio. 3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.FornituraCon le chiusure automatiche con chiave vengono fornite 2 chiavi. Non sono inclusi nella fornitura il supporto per il montaggio e le viti (M5). Nota disegno:1) Battente della porta 2) Telaio 3) Impugnatura 4) Angolare di montaggio 5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7) 6) Sezione di montaggio DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Colore corpo base | Colore componenti | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-10-2102356000 | A | con chiave | nero | nero | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2107356000 | A | con chiave | nero | nero | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2112356000 | A | con chiave | nero | nero | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2117356000 | A | con chiave | nero | nero | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2102356022 | A | con chiave | bianco | bianco | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2107356022 | A | con chiave | bianco | bianco | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2112356022 | A | con chiave | bianco | bianco | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2117356022 | A | con chiave | bianco | bianco | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2102356033 | A | con chiave | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2107356033 | A | con chiave | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2112356033 | A | con chiave | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2117356033 | A | con chiave | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2102356001 | A | con chiave | nero | cromato | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2107356001 | A | con chiave | nero | cromato | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2112356001 | A | con chiave | nero | cromato | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2117356001 | A | con chiave | nero | cromato | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Forma | Colore componenti | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=Forza di tenuta (N) | Forza di trazione F1 N | Range di temperatura °C | S=Spessore battente porta in mm | Viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-10-2102356000 | A | nero | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2107356000 | A | nero | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2112356000 | A | nero | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2117356000 | A | nero | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2102356022 | A | bianco | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2107356022 | A | bianco | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2112356022 | A | bianco | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2117356022 | A | bianco | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2102356033 | A | beige | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2107356033 | A | beige | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2112356033 | A | beige | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2117356033 | A | beige | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2102356001 | A | cromato | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2107356001 | A | cromato | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2112356001 | A | cromato | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 0,00 € | | 05596-10-2117356001 | A | cromato | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|