norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsa girevole idraulica compatta azione doppia / singola con ritorno a molla
04368

Morsa girevole idraulica compatta azione doppia / singola con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse girevoli compatte sono progettate per dispositivi di serraggio in cui i punti di serraggio devono essere liberi durante la rimozione o l'inserimento del pezzo. Sono inoltre adatti a condizioni di installazione ristrette. Le morse girevoli compatte funzionano come cilindri di trazione ad azione singola o doppia. Per le morse girevoli compatte è possibile scegliere tra tre tipi di alloggiamento e vari metodi di azionamento. Il movimento di serraggio viene avviato da un movimento combinato di rotazione e corsa. La corsa di serraggio vera e propria avviene con un movimento lineare. Sono disponibili diverse versioni con angolo di rotazione a destra o a sinistra di 90°. Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Se il flusso volumetrico consentito sulla morsa girevole rischia di essere superato, è necessario installare una valvola di non ritorno a farfalla intermedia.
La pressione di esercizio ammissibile delle morse girevoli dipende dalla lunghezza del braccio di serraggio.
Quando si montano i bracci di serraggio, questi devono essere tenuti l'uno contro l'altro in modo da non danneggiare la guida a sfere delle morse girevoli.

A seconda del collegamento di ventilazione, il filtro sinterizzato delle morse girevoli ad azione singola deve essere sostituito con un tappo filettato.

Il braccio di serraggio per la morsa girevole compatta non è incluso nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 350 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Struttura compatta.
- Numerose varianti.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
Su richiesta:Sono disponibili ulteriori angoli di oscillazione e bracci di serraggio, nonché diversi supporti per bracci di serraggio.Accessori:Braccio di serraggio per morsa girevole compatta 04368-10.Fornitura- 1 x ghiera a intagli M27x1,5 (solo per morsa girevole compatta 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 x vite o dado per supporto del braccio di serraggio.
Nota disegno:
Forma AGW: flangia in alto, Raccordo filettato
Forma AOF: flangia in alto, Raccordo O-ring flangiato
Forma BGW: flangia in basso, Raccordo filettato
Forma BOF: flangia in basso, Raccordo O-ring flangiato
Forma C: filetto

1) profilo di montaggio
2) vedi accessori
3) Nei cilindri ad azione singola, il raccordo è dotato di un filtro sinterizzato incorporato.
4) rotazione a sinistra
5) rotazione a destra
6) compresi nella fornitura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04368 Morsa girevole idraulica compatta azione doppia / singola con ritorno a molla 790 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsa girevole idraulica compatta azione doppia / singola con ritorno a molla
Morsa girevole idraulica compatta azione doppia / singola con ritorno a molla
Morsa girevole idraulica compatta azione doppia / singola con ritorno a molla

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Tipo di
attacco
Direzione di
rotazione
Diametro
del pistone
CorsaB

B1B2B3
B4DD1D2GHH1H2H3H4H5CADAcc.PrezzoOrdinare
04368-14081104190100Aa doppia azioneraccordo filettatoa destra1484022---10--M27x1,511010391735111 0,00 €
04368-14081204190100Aa doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa destra14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 0,00 €
04368-14081104190200Aa doppia azioneraccordo filettatoa sinistra1484022---10--M27x1,511010391735111 0,00 €
04368-14081204190200Aa doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa sinistra14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 0,00 €
04368-14062104190100Aad azione singolaraccordo filettatoa destra1464022---10--M27x1,511010391735111 0,00 €
04368-14062204190100Aad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa destra14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 0,00 €
04368-14062104190200Aad azione singolaraccordo filettatoa sinistra1464022---10--M27x1,511010391735111 0,00 €
04368-14062204190200Aad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa sinistra14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 0,00 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
Tipo di
attacco
Direzione di
rotazione
H6H7H8H9H10LL1L2L3L4L5L6Flusso di volume
massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04368-14081104190100Aa doppia azioneraccordo filettatoa destra881211,5-4022,516x45°----2,51,2 0,00 €
04368-14081204190100Aa doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa destra881211,58,55032-2422-2,52,51,2 0,00 €
04368-14081104190200Aa doppia azioneraccordo filettatoa sinistra881211,5-4022,516x45°----2,51,2 0,00 €
04368-14081204190200Aa doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa sinistra881211,58,55032-2422322,52,51,2 0,00 €
04368-14062104190100Aad azione singolaraccordo filettatoa destra6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 0,00 €
04368-14062204190100Aad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa destra6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 0,00 €
04368-14062104190200Aad azione singolaraccordo filettatoa sinistra6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 0,00 €
04368-14062204190200Aad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa sinistra6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 0,00 €

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma B, flangia in basso

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma B, flangia in basso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Tipo di
attacco
Direzione di
rotazione
Diametro
del pistone
CorsaB

B2B3
B4DGHH2H3H5H6CADAcc.PrezzoOrdinare
04368-14081105190100Ba doppia azioneraccordo filettatoa destra1483522--10M27x1,51109170118 0,00 €
04368-14081205190100Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa destra1483522161610M27x1,51109170118 0,00 €
04368-14081105190200Ba doppia azioneraccordo filettatoa sinistra1483522--10M27x1,51109170118 0,00 €
04368-14081205190200Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa sinistra1483522161610M27x1,51109170118 0,00 €
04368-14062105190100Bad azione singolaraccordo filettatoa destra1463522--10M27x1,51109170116 0,00 €
04368-14062205190100Bad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa destra1463522161610M27x1,51109170116 0,00 €
04368-14062105190200Bad azione singolaraccordo filettatoa sinistra1463522--10M27x1,51109170116 0,00 €
04368-14062205190200Bad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa sinistra1463522161610M27x1,51109170116 0,00 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
Tipo di
attacco
Direzione di
rotazione
H7H8H9H10H11LL3L8Flusso di volume
massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04368-14081105190100Ba doppia azioneraccordo filettatoa destra81211,57225035-2,51,2 0,00 €
04368-14081205190100Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa destra81211,57225035582,51,2 0,00 €
04368-14081105190200Ba doppia azioneraccordo filettatoa sinistra81211,57225035-2,51,2 0,00 €
04368-14081205190200Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa sinistra81211,57225035582,51,2 0,00 €
04368-14062105190100Bad azione singolaraccordo filettatoa destra101211,57225035-2,51,2 0,00 €
04368-14062205190100Bad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa destra101211,57225035-2,51,2 0,00 €
04368-14062105190200Bad azione singolaraccordo filettatoa sinistra101211,57225035-2,51,2 0,00 €
04368-14062205190200Bad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa sinistra101211,57225035-2,51,2 0,00 €

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Tipo di
attacco
Direzione di
rotazione
Diametro
del pistone
CorsaDD3D4GHH2H3H4H6H7H8H9L8Flusso di volume
massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04368-14081306190100Ca doppia azionecanali foratia destra1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 0,00 €
04368-14081306190200Ca doppia azionecanali foratia sinistra1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 0,00 €
04368-14062306190100Cad azione singolacanali foratia destra1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 0,00 €
04368-14062306190200Cad azione singolacanali foratia sinistra1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83