|
|
04364-01Morsa girevole mini con funzione di arresto |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse girevoli vengono utilizzate principalmente dove i punti di serraggio devono essere liberi per l'inserimento e la rimozione dei pezzi.
Al raggiungimento della posizione finale di serraggio, si avverte un clic che indica l'avvenuto inserimento.Materiale:Corpo base in acciaio da bonifica. Impugnatura in plastica. Mandrino pressore in ottone.Versione:Corpo base bonificato e nichelato. Impugnatura arancione.Nota disegno:1) posizione di riposo 2) corsa di precarico 3) posizione iniziale di serraggio 4) posizione serrata
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Versione 1 | Superficie corpo base | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Corsa S | S1= Corsa di precarico | Y min. | Y max. | Forza di bloccaggio N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04364-01-01801 | a sinistra | nichelato | 8 | 4,3 | 9 | 36 | 18 | M4 | 27 | 4,3 | 55 | 10 | 30 | 22,8 | 6 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 18 | 40 | 1 | 0,8 | 19 | 25 | 180 |  | | 0,00 € | | 04364-01-03201 | a sinistra | nichelato | 10 | 5,3 | 11 | 45 | 23 | M5 | 34 | 5,3 | 72 | 14 | 40 | 28,5 | 8 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 23 | 50 | 1,4 | 1,1 | 28,3 | 33,7 | 320 |  | | 0,00 € | | 04364-01-05501 | a sinistra | nichelato | 16 | 8,4 | 13 | 65 | 30 | M8 | 48 | 8,4 | 92 | 18 | 50 | 40,5 | 12 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 30 | 63 | 1,5 | 1,4 | 31,7 | 39,7 | 550 |  | | 0,00 € | | 04364-01-11801 | a destra | nichelato | 8 | 4,3 | 9 | 36 | 18 | M4 | 27 | 4,3 | 55 | 10 | 30 | 22,8 | 6 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 18 | 40 | 1 | 0,8 | 19 | 25 | 180 |  | | 0,00 € | | 04364-01-13201 | a destra | nichelato | 10 | 5,3 | 11 | 45 | 23 | M5 | 34 | 5,3 | 72 | 14 | 40 | 28,5 | 8 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 23 | 50 | 1,4 | 1,1 | 28,3 | 33,7 | 320 |  | | 0,00 € | | 04364-01-15501 | a destra | nichelato | 16 | 8,4 | 13 | 65 | 30 | M8 | 48 | 8,4 | 92 | 18 | 50 | 40,5 | 12 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 30 | 63 | 1,5 | 1,4 | 31,7 | 39,7 | 550 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|