norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Con i cilindri a vite a doppio effetto è possibile ottenere corse lineari cadenzate. Nei cilindri a vite a doppio effetto, entrambe le direzioni di corsa sono attivate tramite l'applicazione di forza. I cilindri a vite a doppio effetto possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Questi cilindri a vite vengono spesso utilizzati nelle piastre di dispositivi e nelle piastre per attrezzature di stampaggio di plastica ad iniezione.
Il raschiatore metallico integrato previene danni alla superficie dell'asta del pistone, in quanto i trucioli non possono penetrare nel cilindro a vite. Grazie alla protezione della guarnizione, è garantita la longevità dei prodotti.
Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Grazie al design compatto dei cilindri a vite, all'interno non viene installato alcun arresto per la corsa di ritorno del pistone. Per i cilindri a vite è necessario rispettare la profondità di installazione specificata, poiché la parte inferiore del foro di installazione funge da arresto per la corsa di ritorno.

Durante la realizzazione dei canali forati per i cilindri a vite, è necessario fare attenzione che non rimangano trucioli nei fori. Questi possono danneggiare le guarnizioni dei cilindri a vite, con conseguenti perdite nel prodotto.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.

I pressori non sono compresi nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi.Accessori:- Perno d'appoggio 02153.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Nota disegno:
1) Profilo di montaggio
2) Rientro del cilindro
3) Alimentazione alternativa di olio, uscita del cilindro
4) Bordi arrotondati, max. R0,5
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04624-60 Cilindro idraulico a vite a doppia azione 384 kB

Disegni

Cilindro idraulico a vite a doppia azione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
DD1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
04624-60-1616130611616canali forati2022103,5M30x1,5M6x15565012244524838238 0,00 €
04624-60-1632130611632canali forati2022103,5M30x1,5M6x15726612244524838238 0,00 €
04624-60-1650130611650canali forati2022103,5M30x1,5M6x15908412244524838238 0,00 €
04624-60-2016130612016canali forati2628124,2M36x1,5M8x1657511225452510402810 0,00 €
04624-60-2032130612032canali forati2628124,2M36x1,5M8x1673671225452510402810 0,00 €
04624-60-2050130612050canali forati2628124,2M36x1,5M8x1691851225452510402810 0,00 €
04624-60-2520130612520canali forati3335165,2M42x1,5M10x1763561225452511403013 0,00 €
04624-60-2550130612550canali forati3335165,2M42x1,5M10x1793861225452511403013 0,00 €
04624-60-3225130613225canali forati4345205,2M56x2M12x18746414,528452813414017 0,00 €
04624-60-3250130613250canali forati4345205,2M56x2M12x18998914,528452813414017 0,00 €
04624-60-4025130614025canali forati5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 0,00 €
04624-60-4050130614050canali forati5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 0,00 €
N. ordineDiametro
del pistone
Forza di compressione
a 100 bar
(kN)
Forza di trazione
a 100 bar
(kN)
Forza di compressione
a 500 bar
(kN)
Forza di trazione
a 500 bar
(kN)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa di ritorno
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-60-1616130611621,22106,1021,22 0,00 €
04624-60-1632130611621,22106,1021,22 0,00 €
04624-60-1650130611621,22106,1021,22 0,00 €
04624-60-201613061203,142,0215,70103,142,02 0,00 €
04624-60-203213061203,142,0215,70103,142,02 0,00 €
04624-60-205013061203,142,0215,70103,142,02 0,00 €
04624-60-252013061254,912,924,5014,504,912,90 0,00 €
04624-60-255013061254,912,924,5014,504,912,90 0,00 €
04624-60-322513061328,044,940,2024,508,044,90 0,00 €
04624-60-325013061328,044,940,2024,508,044,90 0,00 €
04624-60-4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 0,00 €
04624-60-4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83