norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di arresto della ganascia è rettificata.
Nota:Il tenditore regolabile e montato viene usato insieme alla piastra di sostegno CL. Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04470-05 Morsetto seghettato regolabile, incassato 150 kB

Disegni

Morsetto seghettato regolabile, incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04470-05-92108016258,5147,516777216,5103,66,5 0,00 €
04470-05-92112022351320102291210526,513,57,419 0,00 €
04470-05-92116030401726143013141373017,511,732 0,00 €