norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsa idraulica a leva rotante ad azione doppia o semplice, con ritorno della molla
04624-20

Morsa idraulica a leva rotante ad azione doppia o semplice, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse a leva rotante sono ideali per sistemi di serraggio in condizioni di spazio ristretto. Grazie alla loro compattezza, le morse a leva rotante possono essere utilizzate in vari modi nei sistemi di serraggio con poco spazio e quindi spesso consentono soluzioni flessibili.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Nella morsa a leva rotante, la leva di serraggio è collegata all'asta del pistone. Il rilascio e l'apertura della leva di serraggio avvengono tramite bilanciatore per le morse a leva rotante ad azione semplice e tramite un mezzo di pressione per le morse ad azione doppia. L'alimentazione di olio per le morse a leva rotante avviene tramite canali perforati.
Durante il bloccaggio con la morsa a leva rotante, la leva di bloccaggio si muove verso il pezzo con una corsa rettilinea e lo blocca. Per rilasciare il pezzo, la leva di serraggio si ritrae a tal punto che il pezzo può essere estratto dall'alto senza collisioni. La corsa singola di una morsa a leva rotante dipende dalla selezione della leva di serraggio.

Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
È necessario assicurarsi che non si formino nidi di trucioli nell'area girevole della leva della morsa a leva rotante dovuti alla posizione di montaggio.

Durante l'installazione, la superficie della flangia della morsa a leva rotante deve essere adattata all'altezza del pezzo e deve essere disponibile un posizionamento orizzontale del punto di serraggio.

Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.

Con le morse a leva rotante è possibile generare forze elevate. È necessario assicurarsi che i pezzi e i dispositivi di serraggio siano progettati per questi carichi.

Le morse a leva rotante possono essere dotate di leve di serraggio individuali. La forza di serraggio di una morsa a leva rotante dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.

La leva di serraggio per morsa a leva rotante non è inclusa nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 400 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Nessuna forza trasversale durante il serraggio.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Ampia scelta di leve di serraggio.
- Accessibilità al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.Accessori:Leva di serraggio per morsa a leva rotante 04624-30.Fornituran. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8 incluse.Nota disegno:
1) Lunghezza della leva di serraggio (vedi 04624-30)
2) Corsa (vedi 04624-30)
3) vedere accessori
4) Profilo di installazione
5) Bordi smussati
6) allentare
7) serrare alternativamente
8) serrare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04624-20 Morsa idraulica a leva rotante ad azione doppia o semplice, con ritorno della molla 437 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsa idraulica a leva rotante ad azione doppia o semplice, con ritorno della molla

Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto
Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
Tipo
di stampo
Tipo di
attacco
B

B1DD1GG1HH1H2H3H4CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-20-121304A12a doppia azionecanali forati2719,519,420M4M4x81521217,521,5 0,00 €
04624-20-161304A16a doppia azionecanali forati34252324M5M5x1220262810,526,5 0,00 €
04624-20-201304A20a doppia azionecanali forati40302930M6M6x102532,535933 0,00 €
04624-20-251304A25a doppia azionecanali forati5238,53536M8M8x1231,253743,7511,538 0,00 €
04624-20-321304A32a doppia azionecanali forati66494345M10M10x154042561343 0,00 €
04624-20-401304A40a doppia azionecanali forati78595355M12M12x1850477017,548 0,00 €
N. ordineH5H6H7L

L1L2L3L4L5RForza del pistone
a 100 bar
(kN)
Forza del pistone
a 400 bar
(kN)
Volumi
(cm³)
Superficie del pistone
effettiva
(cm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-20-1213041411232618,53,758,757,57,510,61,771,061,77 0,00 €
04624-20-16130417132632234,59,5101014,22,811,32,032,83 0,00 €
04624-20-2013041714314030513,51112,515,74,5184,524,52 0,00 €
04624-20-2513042015334935,56,7514,751115,6318,76,1524,68,826,15 0,00 €
04624-20-32130423173862458,518,592019,710,140,616,2710,17 0,00 €
04624-20-40130425194074559,521,5122524,715,963,631,815,9 0,00 €

Morse idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma B, ad azione semplice

Maggiori informazioni

Disegni

Morse idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma B, ad azione semplice
Morse idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma B, ad azione semplice

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
Tipo
di stampo
Tipo di
attacco
B

B1D1GG1HH1H2H3H4CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-20-122304B12ad azione singolacanali forati2719,520M4M4x81523217,523,5 0,00 €
04624-20-162304B16ad azione singolacanali forati342524M5M5x1220262810,526,5 0,00 €
04624-20-202304B20ad azione singolacanali forati403030M6M6x102532,535933 0,00 €
04624-20-252304B25ad azione singolacanali forati5238,536M8M8x1231,253743,7511,538 0,00 €
04624-20-322304B32ad azione singolacanali forati664945M10M10x1540475611,548 0,00 €
04624-20-402304B40ad azione singolacanali forati785955M12M12x1850557017,556 0,00 €
N. ordineL

L1L2L3L4L5RForza del pistone
a 100 bar
(kN)
Forza del pistone
a 400 bar
(kN)
Volumi
(cm³)
Superficie del pistone
effettiva
(cm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-20-1223042618,53,758,757,57,510,61,14,40,681,13 0,00 €
04624-20-16230432234,59,5101014,21,981,612,01 0,00 €
04624-20-2023044030513,513,512,515,7312,43,143,14 0,00 €
04624-20-2523044935,56,7514,751115,6318,74,719,46,144,91 0,00 €
04624-20-32230462458,518,592019,77,83212,98,04 0,00 €
04624-20-40230474559,521,5122524,712,35025,212,57 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83