norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Montaggio:1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel morsetto eccentrico e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo il morsetto eccentrico con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi:- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Funzione di serraggio verticale
Nota disegno:
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) morsetto eccentrico
4) unità di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04515 Staffa di fissaggio laterale con eccentrico 363 kB

Disegni

Staffa di fissaggio laterale con eccentrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04515-0813210M8232087154428,526,519643,545 0,00 €
04515-1014012M1029251091654353324855,555 0,00 €
04515-1214614M1235301211176239,537,527105,5770 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83