norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elemento di serraggio con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione
04486-02

Elemento di serraggio con inserto a pendolo per sistema di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Elemento di serraggio con inserto a pendolo ed effetto pull-down per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.Materiale:Acciaio.Versione:Corpo base brunito.Nota:Grazie alla sua struttura estremamente stabile, alle elevate forze di serraggio e al design compatto, l'elemento di serraggio con effetto di pull-down si presta alla lavorazione preliminare di un serraggio diretto (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di qualsiasi tipo di piastra e altri manufatti.

Grazie ai supporti oscillanti integrati, il punto di serraggio si adatta alla forma del pezzo. In questo modo è possibile serrare rapidamente e in sicurezza anche geometrie di pezzi oblique.

Diverse varianti di supporti oscillanti coprono un'ampia gamma di applicazioni.

Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.

L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.

L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi:- Effetto pull-down.
- Serraggio di pezzi con geometrie oblique.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Accessori:- Piedini di posizionamento 02040.
- Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
Fornitura1 pz. elemento di serraggio con inserto a pendolo.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
Nota disegno:
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!

Forma A: supporto oscillante, liscio
Forma B: supporto oscillante, con inserto in POM
Forma C: supporto oscillante, con zigrinatura
Forma D: supporto oscillante, con inserto in metallo duro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04486-02_Datasheet_32805_Elemento_di_serraggio_con_inserto_a_pendolo_per_sistema_di_serraggio_a_trazione--it 338 kB

Disegni

Elemento di serraggio con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaBB1B2D

GHH1H2H3H4H5CorsaCorsa
S
LL
min.
L
max.
L1L2L3L4Coppia di
serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04486-02-121050802Systemgröße 12A80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 0,00 €
04486-02-121050803Systemgröße 12B80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 0,00 €
04486-02-121050804Systemgröße 12C80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 0,00 €
04486-02-121050805Systemgröße 12D80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 0,00 €
04486-02-161301002Systemgröße 16A100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 0,00 €
04486-02-161301003Systemgröße 16B100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 0,00 €
04486-02-161301004Systemgröße 16C100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 0,00 €
04486-02-161301005Systemgröße 16D100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83