norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A
04756_A

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Flangia di adattamento acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota:Le flange di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido Kipp con schema di foratura 3, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04756_A Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A 174 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADAcc.PrezzoOrdinare
04756-0016AAcciaio52132616M530,517,5661130132656 0,00 €
04756-1020AAcciaio inox52132620M53421661130132656 0,00 €
04756-0028AAcciaio52132628M54128661130132656 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83