norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti
04193

Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Versione:Staffa di bloccaggio verniciata,
viti brunite.
Nota:"F" dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04193 Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti 146 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LAA1BB1E1E2FG
per
cava a T
DD1

MF
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04193-101010015303015323222-4610M10x80M101213,9 0,00 €
04193-121212520404020404028-5812M12x100M121620,2 0,00 €
04193-121412520404020404028-5614M12x100M121620,2 0,00 €
04193-161616025505025495036-7216M16x125M162037,8 0,00 €
04193-161816025505025495036-6918M16x125M162037,8 0,00 €
04193-202020030606030557043-9220M20x160M202458,8 0,00 €
04193-202220030606030557043-9222M20x160M202458,8 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83