norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03098_M Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto 150 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03098-2105Macciaiotemprato51221472451,3512 0,00 €
03098-2206Macciaiotemprato61425562861,8614 0,00 €
03098-2308Macciaiotemprato81833743682,31535 0,00 €
03098-2410Macciaiotemprato1022338040102,81534 0,00 €
03098-02105Macciaio inoxtemprato51221472451,3512 0,00 €
03098-02206Macciaio inoxtemprato61425562861,8614 0,00 €
03098-02308Macciaio inoxtemprato81833743682,31535 0,00 €
03098-02410Macciaio inoxtemprato1022338040102,81534 0,00 €
03098-12105Macciaio inoxnon temprato51221472451,3512 0,00 €
03098-12206Macciaio inoxnon temprato61425562861,8614 0,00 €
03098-12308Macciaio inoxnon temprato81833743682,31535 0,00 €
03098-12410Macciaio inoxnon temprato1022338040102,81534 0,00 €