|
|
03098_LSpine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro. Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | Corsa S | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03098-1105 | L | acciaio | temprato | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03098-1206 | L | acciaio | temprato | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03098-1308 | L | acciaio | temprato | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03098-1410 | L | acciaio | temprato | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03098-01105 | L | acciaio inox | temprato | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03098-01206 | L | acciaio inox | temprato | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03098-01308 | L | acciaio inox | temprato | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03098-01410 | L | acciaio inox | temprato | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03098-11105 | L | acciaio inox | non temprato | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03098-11206 | L | acciaio inox | non temprato | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03098-11308 | L | acciaio inox | non temprato | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03098-11410 | L | acciaio inox | non temprato | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|