norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. L'anello consente di azionare la spina di posizionamento ad esempio automaticamente (a comando programmabile), con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure a distanza tramite cavetti Bowden.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03092_R Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado 188 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D4LL1L2L4Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03092-3004Racciaiotemprato4M8x11540156134101612  0,00 €
03092-3105Racciaiotemprato5M10x12352177155131,3512  0,00 €
03092-3206Racciaiotemprato6M12x1,52357208176141,8614  0,00 €
03092-3308Racciaiotemprato8M16x1,528722610238192,31535  0,00 €
03092-3410Racciaiotemprato10M20x1,5287828122510222,81534 0,00 €
03092-03004Racciaio inoxtemprato4M8x11540156134101612  0,00 €
03092-03105Racciaio inoxtemprato5M10x12352177155131,3512  0,00 €
03092-03206Racciaio inoxtemprato6M12x1,52357208176141,8614  0,00 €
03092-03308Racciaio inoxtemprato8M16x1,528722610238192,31535  0,00 €
03092-03410Racciaio inoxtemprato10M20x1,5287828122510222,81534 0,00 €
03092-13004Racciaio inoxnon temprato4M8x11540156134101612  0,00 €
03092-13105Racciaio inoxnon temprato5M10x12352177155131,3512  0,00 €
03092-13206Racciaio inoxnon temprato6M12x1,52357208176141,8614  0,00 €
03092-13308Racciaio inoxnon temprato8M16x1,528722610238192,31535  0,00 €
03092-13410Racciaio inoxnon temprato10M20x1,5287828122510222,81534 0,00 €