|
|
03090-20_DSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Nelle spine di posizione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato. Materiale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: Corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: Corpo filettato lucido. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.Nota:Il sensore di stato scatta in commutazione in caso di una corsa di S - 1 mm.Dati tecnici:Sensore induttivo: Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO) Tensione d'esercizio 6 - 30 V DC Corrente d'esercizio <100 mA Distanza di commutazione 1 mm Frequenza di commutazione <4000 Hz Resistente al cortocircuito; sì Protezione da inversione di polarità: sì Grado di protezione: IP 67 Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina Intervallo di temperatura: -10° C - +70°C Omologazione: CE, c-UL-us, EACUtilizzo:La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.Su richiesta:Versioni speciali.Sicurezza:La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
P = lunghezza cavo
BN = marrone BK = nero BU = blu Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | P | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03090-20-41051 | D | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-20-42061 | D | acciaio | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-20-43081 | D | acciaio | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-20-44101 | D | acciaio | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-20-44121 | D | acciaio | temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03090-20-041051 | D | acciaio inox | temprato | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-20-042061 | D | acciaio inox | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-20-043081 | D | acciaio inox | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-20-044101 | D | acciaio inox | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-20-044121 | D | acciaio inox | temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03090-20-142061 | D | acciaio inox | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-20-141051 | D | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-20-143081 | D | acciaio inox | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-20-144101 | D | acciaio inox | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-20-144121 | D | acciaio inox | non temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|