norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.

Nelle spine di posizione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato.
Materiale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Nota:Il sensore di stato scatta in commutazione in caso di una corsa di S - 1 mm.Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 6 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <4000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -10° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo:La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.Su richiesta:Versioni speciali.Sicurezza:La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado

P = lunghezza cavo

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090-20_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con controdado 263 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioD

D1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Pforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-20-21051Bacciaiotemprato5M10x1252,45117715513171,32000512 0,00 €
03090-20-22061Bacciaiotemprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 0,00 €
03090-20-23081Bacciaiotemprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 0,00 €
03090-20-24101Bacciaiotemprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 0,00 €
03090-20-24121Bacciaiotemprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 0,00 €
03090-20-021051Bacciaio inoxtemprato5M10x1252,45117715513171,32000512 0,00 €
03090-20-022061Bacciaio inoxtemprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 0,00 €
03090-20-023081Bacciaio inoxtemprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 0,00 €
03090-20-024101Bacciaio inoxtemprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 0,00 €
03090-20-024121Bacciaio inoxtemprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 0,00 €
03090-20-121051Bacciaio inoxnon temprato5M10x1252,45117715513171,32000512 0,00 €
03090-20-122061Bacciaio inoxnon temprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 0,00 €
03090-20-123081Bacciaio inoxnon temprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 0,00 €
03090-20-124101Bacciaio inoxnon temprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 0,00 €
03090-20-124121Bacciaio inoxnon temprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 0,00 €