norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Nota:Il frenafiletto è un rivestimento bloccante in poliammide, applicato su punti specifici del filetto (a macchia).Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_CP Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto 183 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-93903acciaioCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 0,00 €
03089-93004acciaioCP4M8x11838,5156134101612 0,00 €
03089-93105acciaioCP5M10x12143,5177155131,3512 0,00 €
03089-93206acciaioCP6M12x1,52551,7208176141,8614 0,00 €
03089-93308acciaioCP8M16x1,533682610238192,31535 0,00 €
03089-93410acciaioCP10M20x1,5337428122510222,81534 0,00 €
03089-93412acciaioCP12M20x1,5337828142512222,81539 0,00 €
03089-93516acciaioCP16M24x2409632182816273,22046 0,00 €
03089-093903acciaio inoxCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 0,00 €
03089-093004acciaio inoxCP4M8x11838,5156134101612 0,00 €
03089-093105acciaio inoxCP5M10x12143,5177155131,3512 0,00 €
03089-093206acciaio inoxCP6M12x1,52551,7208176141,8614 0,00 €
03089-093308acciaio inoxCP8M16x1,533682610238192,31535 0,00 €
03089-093410acciaio inoxCP10M20x1,5337428122510222,81534 0,00 €
03089-093412acciaio inoxCP12M20x1,5337828142512222,81539 0,00 €
03089-093516acciaio inoxCP16M24x2409632182816273,22046 0,00 €