norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Nota:Il frenafiletto è un rivestimento bloccante in poliammide, applicato su punti specifici del filetto (a macchia).Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_AP Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto 192 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
FormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-9190303089-091903AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-9100403089-091004AP4M8x11838,5156134101612
03089-9110503089-091105AP5M10x12143,5177155131,3512
03089-9120603089-091206AP6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-9130803089-091308AP8M16x1,533682610238192,31535
03089-9141003089-091410AP10M20x1,5337428122510222,81534
03089-9141203089-091412AP12M20x1,5337828142512222,81539
03089-9151603089-091516AP16M24x2409632182816273,22046