norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_D Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado 178 kB

Disegni

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-04903060Dacciaio3M61431,5125103,56100,84102 0,00 €
03089-04004060Dacciaio4M6143615613461016122 0,00 €
03089-04004080Dacciaio4M8143615613481316127 0,00 €
03089-04105080Dacciaio5M814401771558131,36127 0,00 €
03089-04105100Dacciaio5M101842,517715510171,361215 0,00 €
03089-04206100Dacciaio6M101847,520817610171,881515 0,00 €
03089-04206120Dacciaio6M122551,720817612191,881520 0,00 €
03089-04308120Dacciaio8M122561,7261023812192,381920 0,00 €
03089-14903060Dacciaio inox3M61431,5125103,56100,84102 0,00 €
03089-14004060Dacciaio inox4M6143615613461016122 0,00 €
03089-14004080Dacciaio inox4M8143615613481316127 0,00 €
03089-14105080Dacciaio inox5M814401771558131,36127 0,00 €
03089-14105100Dacciaio inox5M101842,517715510171,361215 0,00 €
03089-14206100Dacciaio inox6M101847,520817610171,881515 0,00 €
03089-14206120Dacciaio inox6M122551,720817612191,881520 0,00 €
03089-14308120Dacciaio inox8M122561,7261023812192,381920 0,00 €
03089-04903061Dacciaio3M6x0,751431,5125103,56100,84102 0,00 €
03089-04004061Dacciaio4M6x0,75143615613461016122 0,00 €
03089-04004081Dacciaio4M8x1143615613481316127 0,00 €
03089-04105081Dacciaio5M8x114401771558131,36127 0,00 €
03089-04105101Dacciaio5M10x11842,517715510171,361215 0,00 €
03089-04206101Dacciaio6M10x11847,520817610171,881515 0,00 €
03089-04206121Dacciaio6M12x1,52551,720817612191,881520 0,00 €
03089-04308121Dacciaio8M12x1,52561,7261023812192,381920 0,00 €
03089-14903061Dacciaio inox3M6x0,751431,5125103,56100,84102 0,00 €
03089-14004061Dacciaio inox4M6x0,75143615613461016122 0,00 €
03089-14004081Dacciaio inox4M8x1143615613481316127 0,00 €
03089-14105081Dacciaio inox5M8x114401771558131,36127 0,00 €
03089-14105101Dacciaio inox5M10x11842,517715510171,361215 0,00 €
03089-14206101Dacciaio inox6M10x11847,520817610171,881515 0,00 €
03089-14206121Dacciaio inox6M12x1,52551,720817612191,881520 0,00 €
03089-14308121Dacciaio inox8M12x1,52561,7261023812192,381920 0,00 €