norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_B Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado 190 kB

Disegni

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-02903060Bacciaio3M61431,5125103,56100,84102 0,00 €
03089-02004060Bacciaio4M6143615613461016122 0,00 €
03089-02004080Bacciaio4M8143615613481316127 0,00 €
03089-02105080Bacciaio5M814401771558131,36127 0,00 €
03089-02105100Bacciaio5M101842,517715510171,361215 0,00 €
03089-02206100Bacciaio6M101847,520817610171,881515 0,00 €
03089-02206120Bacciaio6M122551,720817612191,881520 0,00 €
03089-02308120Bacciaio8M122561,7261023812192,381920 0,00 €
03089-12903060Bacciaio inox3M61431,5125103,56100,84102 0,00 €
03089-12004060Bacciaio inox4M6143615613461016122 0,00 €
03089-12004080Bacciaio inox4M8143615613481316127 0,00 €
03089-12105080Bacciaio inox5M814401771558131,36127 0,00 €
03089-12105100Bacciaio inox5M101842,517715510171,361215 0,00 €
03089-12206100Bacciaio inox6M101847,520817610171,881515 0,00 €
03089-12206120Bacciaio inox6M122551,720817612191,881520 0,00 €
03089-12308120Bacciaio inox8M122561,7261023812192,381920 0,00 €
03089-02903061Bacciaio3M6x0,751431,5125103,56100,84102 0,00 €
03089-02004061Bacciaio4M6x0,75143615613461016122 0,00 €
03089-02004081Bacciaio4M8x1143615613481316127 0,00 €
03089-02105081Bacciaio5M8x114401771558131,36127 0,00 €
03089-02105101Bacciaio5M10x11842,517715510171,361215 0,00 €
03089-02206101Bacciaio6M10x11847,520817610171,881515 0,00 €
03089-02206121Bacciaio6M12x1,52551,720817612191,881520 0,00 €
03089-02308121Bacciaio8M12x1,52561,7261023812192,381920 0,00 €
03089-12903061Bacciaio inox3M6x0,751431,5125103,56100,84102 0,00 €
03089-12004061Bacciaio inox4M6x0,75143615613461016122 0,00 €
03089-12004081Bacciaio inox4M8x1143615613481316127 0,00 €
03089-12105081Bacciaio inox5M8x114401771558131,36127 0,00 €
03089-12105101Bacciaio inox5M10x11842,517715510171,361215 0,00 €
03089-12206101Bacciaio inox6M10x11847,520817610171,881515 0,00 €
03089-12206121Bacciaio inox6M12x1,52551,720817612191,881520 0,00 €
03089-12308121Bacciaio inox8M12x1,52561,7261023812192,381920 0,00 €