norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in plastica
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli. Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.Materiale:Alloggiamento in acciaio inox. Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.Versione:Alloggiamento non trattato. Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro. Manopola acciaio inox non trattato.Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).
Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm. Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.Modalità di utilizzoAssicurarsi che la testa rotante sia in posizione "OFF". Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione "ON".Accessori:Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 03192-09.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1 2) Opzione di montaggio 2 3) Piastra
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.