norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori laterali a molla in acciaio, sfere in plastica, acciaio o acciaio inox
03340

Pressori laterali a molla in acciaio, sfere in plastica, acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio automatico.
Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato o POM.
Molla in acciaio inox o plastica.
Versione:Corpo brunito.
Sfera non trattata.
Nota:Il pressore laterale deve essere inserito nel foro almeno per la lunghezza L3. Serve per il posizionamento e l'inserimento dei pezzi piccoli nei dispositivi. Se si prevede una lavorazione meccanica del pezzo, può essere necessario sostenerlo con altri sistemi di fissaggio supplementari. Durante lo stoccaggio dei dispositivi, assicurarsi che la molla di plastica non sia sotto carico.

La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
Nota disegno:
1) Zigrinatura
2) Punzone
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03340 Pressori laterali a molla in acciaio, sfere in plastica, acciaio o acciaio inox 266 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori laterali a molla in acciaio, sfere in plastica, acciaio o acciaio inox

Pressori laterali a molla forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HLL2L3BForo di
alloggiamento
H8
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03340-008A830,7253,663,282,56,5 0,00 €
03340-010A1041,0304,274104,59 0,00 €
03340-012A1251,5354,895126,513 0,00 €
03340-014A146,51,8405,8105,414818 0,00 €

Pressori laterali a molla forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HLL2L3BForo di
alloggiamento
H8
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03340-108B830,7253,663,282,56,5 0,00 €
03340-110B1041,0304,274104,59 0,00 €
03340-112B1251,5354,895126,513 0,00 €
03340-114B146,51,8405,8105,414818 0,00 €

Pressori laterali a molla forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HLL2L3BForo di
alloggiamento
H8
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03340-410C105,5130784,51060170 0,00 €
03340-412C126,51,535895,51280260 0,00 €
03340-414C1482409106,514120480 0,00 €

Pressori laterali a molla forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HLL2L3BForo di
alloggiamento
H8
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03340-616D165,51,5357111516110220 0,00 €
03340-618D186,51,8408121718120330 0,00 €
03340-622D2282,5459152122130540 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83