norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori laterali a molla con manicotto in alluminio e puntale in plastica o acciaio
03330

Pressori laterali a molla con manicotto in alluminio e puntale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in acciaio o POM.
Versione:Puntale (acciaio) temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Nota:I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03330 Pressori laterali a molla con manicotto in alluminio e puntale in plastica o acciaio 182 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori laterali a molla con manicotto in alluminio e puntale in plastica o acciaio

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1D2±SF
ca. N
X con
Y = 1
X con
Y = 2
X con
Y = 3
X con
Y = 4,5
X con
Y = 6
X con
Y = 8
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03330-21034637460,5100,81111103330-03  0,00 €
03330-21036637460,5200,81111103330-03  0,00 €
03330-21038637460,5400,81111103330-03  0,00 €
03330-21054105116,7100,820-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-21056105116,7100,850-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-21058105116,7100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-210641061110,710140---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-210661061110,710175---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-210681061110,7101100---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-210841281313,9121,350----2,52,703330-08  0,00 €
03330-210861281313,9121,3100----2,52,703330-08  0,00 €
03330-210881281313,9121,3150----2,52,703330-08  0,00 €
03330-2110416101716,7161,6100-----3,103330-10  0,00 €
03330-2110616101716,7161,6150-----3,103330-10  0,00 €
03330-2110816101716,7161,6200-----3,103330-10  0,00 €

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale e molla in acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale e molla in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1D2±SF
ca. N
X con
Y = 1
X con
Y = 2
X con
Y = 3
X con
Y = 4,5
X con
Y = 6
X con
Y = 8
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03330-22034637460,5100,81111103330-03  0,00 €
03330-22036637460,5200,81111103330-03  0,00 €
03330-22038637460,5400,81111103330-03  0,00 €
03330-22054105126100,820-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-22056105126100,850-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-22058105126100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-22064106121010140---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-22066106121010175---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-220681061210101100---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-220841281413121,350----2,52,703330-08  0,00 €
03330-220861281413121,3100----2,52,703330-08  0,00 €
03330-220881281413121,3150----2,52,703330-08  0,00 €
03330-2210416101816161,6100-----3,103330-10  0,00 €
03330-2210616101816161,6150-----3,103330-10  0,00 €
03330-2210816101816161,6200-----3,103330-10  0,00 €

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1D2±SF
ca. N
X con
Y = 1
X con
Y = 2
X con
Y = 3
X con
Y = 4,5
X con
Y = 6
X con
Y = 8
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03330-71034637460,5100,81111103330-03  0,00 €
03330-71054105116,7100,820-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-710641061110,710140---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-710841281313,9121,350----2,52,703330-08  0,00 €
03330-7110416101716,7161,6100-----3,103330-10  0,00 €

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1D2±SF
ca. N
X con
Y = 1
X con
Y = 2
X con
Y = 3
X con
Y = 4,5
X con
Y = 6
X con
Y = 8
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03330-72034637460,5100,81111103330-03  0,00 €
03330-72054105126100,820-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-72064106121010140---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-720841281413121,350----2,52,703330-08  0,00 €
03330-7210416101816161,6100-----3,103330-10  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83