norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Morsetto snodato in alluminio ad alta resistenza.
Perno per cerniera, disco di supporto e barra d'arresto in acciaio.
Versione:Morsetto snodato anodizzata blu e nero.
Perno, disco di supporto e barra d'arresto in acciaio brunito.
Nota:La battuta articolata 5D serve tra le altre cose come strumento versatile per il posizionamento su macchinari di lavorazione o per lavori di montaggio. È regolabile rapidamente e in modo flessibile
su 5 assi.
Consegna completa di tasselli a T M8x12 e chiave per testa esagonale.
Su richiesta:Elemento di collegamento per la combinazione di più battute 5D.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03088 Battute articolate 5D 147 kB

Disegni

Battute articolate 5D

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioni

CADAcc.PrezzoOrdinare
03088-15012150 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83