|
|
03087_AViti di arresto in acciaio, classe di resistenza 10.9., con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Classe di resistenza 10.9.Versione:Vite di arresto brunita. Dado zincato.Nota:Vite di arresto dimensione M3 disponibile solo nella classe di resistenza 8.8. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | L | K | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03087-10316 | A | M3 | 16 | 2 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 03087-10325 | A | M3 | 25 | 2 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 03087-10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 7 |  | | 0,00 € | | 03087-10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 7 |  | | 0,00 € | | 03087-10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 7 |  | | 0,00 € | | 03087-10516 | A | M5 | 16 | 3,5 | 8 |  | | 0,00 € | | 03087-10525 | A | M5 | 25 | 3,5 | 8 |  | | 0,00 € | | 03087-10535 | A | M5 | 35 | 3,5 | 8 |  | | 0,00 € | | 03087-10625 | A | M6 | 25 | 3,8 | 10 |  | | 0,00 € | | 03087-10635 | A | M6 | 35 | 3,8 | 10 |  | | 0,00 € | | 03087-10640 | A | M6 | 40 | 3,8 | 10 |  | | 0,00 € | | 03087-10812 | A | M8 | 12 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10816 | A | M8 | 16 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10820 | A | M8 | 20 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10825 | A | M8 | 25 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10830 | A | M8 | 30 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10835 | A | M8 | 35 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10840 | A | M8 | 40 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10845 | A | M8 | 45 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10850 | A | M8 | 50 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10855 | A | M8 | 55 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10865 | A | M8 | 65 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10870 | A | M8 | 70 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-10885 | A | M8 | 85 | 5 | 13 |  | | 0,00 € | | 03087-11035 | A | M10 | 35 | 6 | 17 |  | | 0,00 € | | 03087-11040 | A | M10 | 40 | 6 | 17 |  | | 0,00 € | | 03087-11050 | A | M10 | 50 | 6 | 17 |  | | 0,00 € | | 03087-11060 | A | M10 | 60 | 6 | 17 |  | | 0,00 € | | 03087-11240 | A | M12 | 40 | 7 | 19 |  | | 0,00 € | | 03087-11260 | A | M12 | 60 | 7 | 19 |  | | 0,00 € | | 03087-11270 | A | M12 | 70 | 7 | 19 |  | | 0,00 € | | 03087-11650 | A | M16 | 50 | 9,5 | 24 |  | | 0,00 € | | 03087-11660 | A | M16 | 60 | 9,5 | 24 |  | | 0,00 € | | 03087-11670 | A | M16 | 70 | 9,5 | 24 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|